Sustainable by nature.
Reliable from the heart.
Visita il nostro stand al PLAST 2023 in Fiera Milano Rho
dal 5 al 8 Settembre 2023
FANUC vi aspetta in PLAST dal 5 all’8 settembre 2023 per mostrarvi dal vivo la tecnologia, la connettività, l’automazione e la sostenibilità delle nostre macchine per lo stampaggio plastica full electric FANUC ROBOSHOT. Scoprite come possiamo aiutarvi ad aumentare qualità, produttività ed efficienza della vostra produzione grazie a soluzioni all’insegna del risparmio energetico e completamente automatizzate, a funzionalità di AI applicate al nostro controllo numerico e software per la connettività di fabbrica.
Punti salienti di FANUC a PLAST 2023
ONE FANUC
Tutto ciò che vi presenteremo a PLAST 2023 è disponibile da un unico fornitore FANUC con un’unica fonte grazie al nostro ONE FANUC. Tutti i prodotti FANUC condividono una piattaforma comune di servo e controllo che semplifica la vita degli operatori, rendendo l’automazione dei processi possibile di fatto in pochi step per un’automazione facile e intuitiva e un servizio comune Service First per tutti i prodotti.
TECNOLOGIA COMPLETAMENTE ELETTRICA
FANUC ROBOSHOT è una macchina a iniezione per stampaggio plastico completamente elettrica con oltre 38 anni di esperienza. ROBOSHOT utilizza la tecnologia di precisione CNC all’avanguardia tipica delle operazioni di tornitura e fresatura e la applica allo stampaggio a iniezione elettrica. Ne conseguono maggiore accelerazione, massima precisione di movimento e tempi di ciclo estremamente brevi per produrre grandi quantità di componenti costantemente di elevata qualità. Grazie alla precisione CNC di FANUC ROBOSHOT assicura il 70% di riduzione dei costi di produzione e il 25% di produzione in più.
FATTA PER DURARE A LUNGO
A dimostrazione dell’affidabilità della tecnologia FANUC il tempo medio tra i guasti (MTBF) di FANUC ROBOSHOT è di 9,4 anni. Qualsiasi necessità di manutenzione è semplice da eseguire. Il display multifunzionale FANUC Panel iH Pro è in grado di evidenziare i problemi imminenti prima del guasto, fornendo persino un video o un’immagine che illustra come la correzione può essere effettuata internamente per ridurre al minimo i tempi di fermo.
BASSO CONSUMO ENERGETICO: produzione SOSTENIBILE
50-70% di consumo energetico in meno rispetto alle macchine idrauliche e fino al 5-10% in meno rispetto alle altre presse a iniezione elettriche. Grazie ai costi di manutenzione molto bassi, agli elevati livelli di operatività, al minor numero di componenti e la minore usura, FANUC ROBOSHOT offre il più basso costo totale di proprietà sul mercato.
MONITORAGGIO REMOTO
ROBOSHOT-LINKi2 è uno strumento di gestione delle informazioni sui prodotti e sulla qualità capace di controllare fino a 1.000 macchine ROBOSHOT in tempo reale da PC o dispositivi intelligenti remoti. Uno strumento di informazione sulla produzione e sulla qualità in grado di monitorare l’intero processo di stampaggio, programmare i prossimi lavori, analizzare e valutare i dati storici.
Ottieni qui il tuo biglietto gratuito!